Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB12L-1, Il. płytek: 16

004H7661

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]118 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]20 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]20 mm
Długość połączenia 1, mm20 mm
Długość połączenia 2, mm20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek16
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Liczba stopni1
Material DescriptionXB12L-1-16 G1
Material Description (Short TeXB12L-1-16_2Cu_25_S1_7G1
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]235.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]65 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11
Rozmiar połączenia 21
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB12L-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]289 mm
Wzór płytkiL

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.795 Kilogram
Masa netto2.6 Kilogram
Objętość4.804 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425109669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm