Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB12M-2, Il. płytek: 52

004H7621

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]118 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]20 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]20 mm
Długość połączenia 1, mm20 mm
Długość połączenia 2, mm20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek52
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Liczba stopni2
Material DescriptionXB12M-2-26/26 G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]235.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]65 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11
Rozmiar połączenia 21
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB12M-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]289 mm
Wzór płytkiM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.738 Kilogram
Masa netto5.36 Kilogram
Objętość7.098 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm