Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB12L-2, Il. płytek: 80

004H7576

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]118 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]25 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]25 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek80
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Liczba stopni2
Material DescriptionXB12L-2-40/40 G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Nazwa producentaDanfoss
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]234.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]63 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 15/4
Rozmiar połączenia 25/4
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB12L-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]289 mm
Wzór płytkiL
Zakres nastawy, maks. [°C]180 °C
Zakres nastawy, min. [°C]-196 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.203 Kilogram
Masa netto7.68 Kilogram
Objętość10.733 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm