Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB12H-1, Il. płytek: 30

004H7559

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]118 mm
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)234.0
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)118.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]25 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]25 mm
Długość połączenia 1, mm25 mm
Długość połączenia 2, mm25 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)286.0
Il. płytek30
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Liczba stopni1
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB12H-1-30 G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Cecha
Wartość
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/4 inch (32)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/4 inch (32)
Number of plates (EF021092)30
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]234.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]63 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 15/4
Rozmiar połączenia 25/4
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB12H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
Width (EF000008)118.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
Wysokość całkowita bez stóp [mm]289 mm
Wzór płytkiH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.046 Kilogram
Masa netto3.88 Kilogram
Objętość5.336 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425108938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm