Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB12L-1, Il. płytek: 10
004H7525
25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź
004H7525
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Całkowita szerokość [mm] | 118 mm |
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 234.0 |
| Certyfikaty, aprobaty | PED |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 118.000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość króćca, strona 1 [mm] | 25 mm |
| Długość króćca, strona 2 [mm] | 25 mm |
| Długość połączenia 1, mm | 25 mm |
| Długość połączenia 2, mm | 25 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 286.0 |
| Il. płytek | 10 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | I |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Liczba stopni | 1 |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | XB12L-1-10 G5/4 |
| Material Description (Short Te | XB12L-1-10_2Cu_25_S1_7G5/4 |
| Materiał lutowniczy | Miedź |
| Materiał płytki | 1.4404 |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 25 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 25 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 180 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Nazwa producenta | Danfoss |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 1 1/4 inch (32) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 1 1/4 inch (32) |
| Number of plates (EF021092) | 10 |
| Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm] | 234.0 mm |
| Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm] | 63 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Przyłącze, standard | ISO 228/1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar połączenia 1 | 5/4 |
| Rozmiar połączenia 2 | 5/4 |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary temperature (EF021091) | 180-180 |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ połączenia 1 | G |
| Typ połączenia 2 | G |
| Typ produktu | XB12L-1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 234 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 234 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.045 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.045 L |
| Width (EF000008) | 118.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
| Wysokość całkowita bez stóp [mm] | 289 mm |
| Wzór płytki | L |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.541 Kilogram |
| Masa netto | 2.36 Kilogram |
| Objętość | 5.135 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425108617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |