Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB06L-1, Il. płytek: 70
079B0127
25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź
079B0127
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Całkowita szerokość [mm] | 95 mm |
| Certyfikaty, aprobaty | PED |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość króćca, strona 1 [mm] | 20 mm |
| Długość króćca, strona 2 [mm] | 20 mm |
| Długość połączenia 1, mm | 20 mm |
| Długość połączenia 2, mm | 20 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 70 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | I |
| Liczba stopni | 1 |
| Material Description | XB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60 |
| Material Description (Short Te | XB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6 |
| Materiał lutowniczy | Miedź |
| Materiał płytki | 1.4404 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm] | 270.0 mm |
| Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm] | 45 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 60 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Przyłącze, standard | ISO 228/1 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar połączenia 1 | 3/4 |
| Rozmiar połączenia 2 | 3/4 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ połączenia 1 | G |
| Typ połączenia 2 | G |
| Typ produktu | XB06L-1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 270 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 270 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.025 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.025 L |
| Wysokość całkowita bez stóp [mm] | 320 mm |
| Wzór płytki | L |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6.124 Kilogram |
| Masa netto | 5.85 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 4.59 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |