Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 06H-1-26

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB06H+-1, Il. płytek: 26

079B0038

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]95 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]20 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]20 mm
Długość połączenia 1, mm20 mm
Długość połączenia 2, mm20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek26
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Liczba stopni1
Material DescriptionXB06H+-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4_IP120
Material Description (Short TeXB06H+-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4_IP
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]270.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]45 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym120 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 13/4
Rozmiar połączenia 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB06H+-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.018 L
Volume per channel 2 [l]0.018 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]320 mm
Wzór płytkiH+

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.491 Kilogram
Masa netto2.28 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość2.94 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm