Danfoss logo
XB06_L

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB06H-1, Il. płytek: 10

004H4693

16 bar, Materiał lutowniczy: CoResist

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]95 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]20 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]20 mm
Długość połączenia 1, mm20 mm
Długość połączenia 2, mm20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek10
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Liczba stopni1
Material DescriptionXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Materiał lutowniczyCoResist
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]270.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]45 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 13/4
Rozmiar połączenia 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB06H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.028 L
Volume per channel 2 [l]0.028 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]320 mm
Wzór płytkiH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.502 Kilogram
Masa netto1.39 Kilogram
Objętość3.317 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425141874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm