Danfoss logo
XB05-Left

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB05H-1, Il. płytek: 40

079G1632

25 bar, Materiał lutowniczy: CoResist

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]76 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm20 mm
Długość połączenia 2, mm20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek40
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Liczba stopni1
Material DescriptionXB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-40_2CN_25_S1_2G3/4_IP1
Materiał lutowniczyCoResist
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Cecha
Wartość
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]42 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym150 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 13/4
Rozmiar połączenia 23/4
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB05H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]312 mm
Wzór płytkiH

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.642 Kilogram
Masa netto2.28 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość677.28 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm