Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Mikropłytowy wymiennik ciepła, XB05X-1, Il. płytek: 16

079G1254

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]76 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]20 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek16
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDI
Liczba stopni1
Material DescriptionXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]278.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]42 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym150 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 13/4
Rozmiar połączenia 23/4
Typ połączenia 1G
Typ połączenia 2G
Typ produktuXB05X-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]312 mm
Wzór płytkiX
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, min. [°C]-196 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.53 Kilogram
Masa netto1.23 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.222 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm