Mikropłytowy wymiennik ciepła, H30L-CW
079H9968
079H9968
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | H30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description (Short Te | H30L-CW-42_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | H30L-CW |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4.32 Kilogram |
| Masa netto | 4.07 Kilogram |
| Objętość | 2.6 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162960271 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |