Mikropłytowy wymiennik ciepła, H30L-CW, Il. płytek: 38
079H9966
35 bar, Materiał lutowniczy: Miedź
079H9966
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 35 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 38 |
| In scope of WEEE | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Materiał lutowniczy | Miedź |
| Nazwa produktu | Mikropłytowy wymiennik ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | H30L-CW |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 4 Kilogram |
| Masa netto | 3.75 Kilogram |
| Objętość | 2.608 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |