Danfoss logo
Mikropłytowy wymiennik ciepła, H30L-CW, Il. płytek: 16-product-details

Mikropłytowy wymiennik ciepła, H30L-CW, Il. płytek: 16

079H9945

35 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]35 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek16
In scope of WEEENo
Cecha
Wartość
Material DescriptionH30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa produktuMikropłytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuH30L-CW
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.5 Kilogram
Masa netto2.2 Kilogram
Objętość2.608 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162849873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm