Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, XB51H-1, Il. płytek: 90

004B1110

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]256 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]90 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]90 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek90
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDII
Liczba stopni1
Material DescriptionXB 51H-1 (XB 50) 90 DN50/DN50 SB
Cecha
Wartość
Material Description (Short TeXB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]380.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]170 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardEN 1092
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuXB51H-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]466 mm
Wzór płytkiH
Zakres nastawy, maks. [°C]180 °C
Zakres nastawy, min. [°C]-10 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto53.8 Kilogram
Masa netto53.8 Kilogram
Objętość98.824 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421903537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm