Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, XB04-1, Il. płytek: 36

004B1021

16 bar, Materiał lutowniczy: Miedź
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]93 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]16 bar
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]20 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]20 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek36
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Liczba stopni1
Cecha
Wartość
Material DescriptionXB04-1 36 G 3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1 36 G 3/4Ax20mm
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Nazwa producentaDanfoss
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]248.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]45 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardDIN ISO 228/1
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuXB04-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]296 mm
Zakres nastawy, maks. [°C]180 °C
Zakres nastawy, min. [°C]-10 °C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.501 Kilogram
Masa netto3 Kilogram
Objętość5.454 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5706560368998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm