Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL70TL-1
079U5998
079U5998
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
| Material Description | SL70TL-1-80_2_40_S1_4B1 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-80_2_40_S1_4B1 |
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | SL70TL-1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 21.384 Kilogram |
| Masa netto | 19.51 Kilogram |
| Objętość | 31.36 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425185892 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |