Danfoss logo
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL70TL-1, Il. płytek: 70-product-details

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL70TL-1, Il. płytek: 70

079U5721

40 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek70
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1
Cecha
Wartość
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11
Rozmiar połączenia 21
Typ połączenia 1R
Typ połączenia 2R
Typ produktuSL70TL-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto18.875 Kilogram
Masa netto17.41 Kilogram
Objętość17.078 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425159183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm