Danfoss logo
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL70TL-1, Il. płytek: 60-product-details

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL70TL-1, Il. płytek: 60

079U4907

40 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek60
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TL-1-60_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TL-1-60_2_40_S1_4B1,5_nsb
Cecha
Wartość
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11 1/2
Rozmiar połączenia 21 1/2
Typ połączenia 1R
Typ połączenia 2R
Typ produktuSL70TL-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto17.754 Kilogram
Masa netto16.4 Kilogram
Objętość21.504 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425192203
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm