Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 80
079U4347
35 bar, Brazing material: Copper
079U4347
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Całkowita szerokość [mm] | 120 mm |
| Certyfikaty, aprobaty | PED |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 35 bar |
| Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.] | 35 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość połączenia 1, mm | 27 mm |
| Długość połączenia 2, mm | 27 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Heat exchangers |
| Il. płytek | 80 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | III |
| Liczba stopni | 1 |
| Material Description | SL70TLDW-1-80_2_35_S1_4N1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TLDW-1-80_2_35_S1_4N1,5 |
| Materiał lutowniczy | Copper |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Brazed plate heat exchanger |
| Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm] | 65 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Single pack |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar połączenia 1 | 1 1/2 |
| Rozmiar połączenia 2 | 1 1/2 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ połączenia 1 | NPT |
| Typ połączenia 2 | NPT |
| Typ produktu | SL70TLDW-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
| Wysokość całkowita bez stóp [mm] | 501 mm |
| Wzór płytki | TLDW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 22.213 Kilogram |
| Masa netto | 21.407 Kilogram |
| Objętość | 31.36 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |