Danfoss logo
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL70TM-1, Il. płytek: 70-product-details

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL70TM-1, Il. płytek: 70

079U4168

30 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]120 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]30 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]30 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm27 mm
Długość połączenia 2, mm27 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek70
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIII
Liczba stopni1
Material DescriptionSL70TM-1-70_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-70_2_30_S1_4N1,5
Materiał lutowniczyMiedź
Cecha
Wartość
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]65 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11 1/2
Rozmiar połączenia 21 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1NPT
Typ połączenia 2NPT
Typ produktuSL70TM-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]501 mm
Wzór płytkiTM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19.342 Kilogram
Masa netto18.536 Kilogram
Objętość25.097 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425186691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm