Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 30

079U4148

30 bar, Brazing material: Copper

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]120 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]30 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]30 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm27 mm
Długość połączenia 2, mm27 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówHeat exchangers
Il. płytek30
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIII
Liczba stopni1
Material DescriptionSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Materiał lutowniczyCopper
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBrazed plate heat exchanger
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]65 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11 1/2
Rozmiar połączenia 21 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1NPT
Typ połączenia 2NPT
Typ produktuSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]501 mm
Wzór płytkiTL

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.186 Kilogram
Masa netto9.733 Kilogram
Objętość21.504 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425159367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm