Danfoss logo
Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL70TK-1, Il. płytek: 100-product-details

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL70TK-1, Il. płytek: 100

079U4139

40 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]40 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek100
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Cecha
Wartość
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11 1/2
Rozmiar połączenia 21 1/2
Typ połączenia 1R
Typ połączenia 2R
Typ produktuSL70TK-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto43.821 Kilogram
Masa netto25.282 Kilogram
Objętość163.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425158780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm