Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL70TL-1, Il. płytek: 90

079U4009

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]120 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm27 mm
Długość połączenia 2, mm27 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek90
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Liczba stopni1
Material DescriptionSL70TL-1-90_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-90_2_25_S1_4B1,5
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Cecha
Wartość
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]65 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 7
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11 1/2
Rozmiar połączenia 21 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1R
Typ połączenia 2R
Typ produktuSL70TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]501 mm
Wzór płytkiTL

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto19.32 Kilogram
Masa netto19.32 Kilogram
Objętość31.36 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425157769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm