Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 40-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 40

079U2674

30 bar, Brazing material: Copper

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]119 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]30 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]30 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm25 mm
Długość połączenia 2, mm25 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówHeat exchangers
Il. płytek40
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Liczba stopni1
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5
Materiał lutowniczyCopper
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBrazed plate heat exchanger
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]65 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 pc
Opakowanie, rodzajSingle pack
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 11 1/2
Rozmiar połączenia 21 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1NPT
Typ połączenia 2NPT
Typ produktuSL34TL-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]297 mm
Wzór płytkiTL

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto7.381 Kilogram
Masa netto7.152 Kilogram
Objętość14.333 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425182051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm