Danfoss logo
SL333

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL333TM-1, Il. płytek: 130

079U8512

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]497 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm0 mm
Długość połączenia 2, mm0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek130
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Liczba stopni1
Material DescriptionSL333TM-1-140_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-140_2_25_S1_4F100_A
Materiał lutowniczyMiedź
Cecha
Wartość
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]239 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 1DN100
Rozmiar połączenia 2DN100
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1FLANGE
Typ połączenia 2FLANGE
Typ produktuSL333TM-1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]1190 mm
Wzór płytkiTM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto266.651 Kilogram
Masa netto254.6 Kilogram
Objętość757.12 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425229480
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm