Danfoss logo
SL333_L

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL333TK-1, Il. płytek: 100

079U8360

16 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]497 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]16 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]16 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm0 mm
Długość połączenia 2, mm0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek100
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Liczba stopni1
Material DescriptionSL333TK-1-100_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TK-1-100_2_16_S1_4F100_A
Materiał lutowniczyMiedź
Cecha
Wartość
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]239 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 1DN100
Rozmiar połączenia 2DN100
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1FLANGE
Typ połączenia 2FLANGE
Typ produktuSL333TK-1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]1190 mm
Wzór płytkiTK

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto214.225 Kilogram
Masa netto198.11 Kilogram
Objętość755.04 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425228056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm