Danfoss logo
SL333_L

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL333TK-1, Il. płytek: 250

079U8296

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek250
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Cecha
Wartość
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 1DN100
Rozmiar połączenia 2DN100
Typ połączenia 1FLANGE
Typ połączenia 2FLANGE
Typ produktuSL333TK-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto469.534 Kilogram
Masa netto393.983 Kilogram
Objętość1539.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425227615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm