Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL333TK-1, Il. płytek: 230
079U8238
25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź
079U8238
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 230 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL333TK-1-230_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-230_2_25_S1_4F100 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał lutowniczy | Miedź |
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar połączenia 1 | DN100 |
| Rozmiar połączenia 2 | DN100 |
| Typ połączenia 1 | FLANGE |
| Typ połączenia 2 | FLANGE |
| Typ produktu | SL333TK-1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 434.574 Kilogram |
| Masa netto | 367.523 Kilogram |
| Objętość | 1362.4 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154690 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |