Danfoss logo
SL333_L

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL333TL-1, Il. płytek: 240

079U8167

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]474 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]0 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]0 mm
Długość połączenia 1, mm0 mm
Długość połączenia 2, mm0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek240
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Liczba stopni1
Material DescriptionSL333TL-1-240_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-240_2_25_S1_4F100
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]863.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]239 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 1DN100
Rozmiar połączenia 2DN100
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1FLANGE
Typ połączenia 2FLANGE
Typ produktuSL333TL-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]1181 mm
Wzór płytkiTL

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto438 Kilogram
Masa netto379.542 Kilogram
Objętość1164.8 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425153983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm