Danfoss logo
SL140-Front

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL140TM-1, Il. płytek: 90

079U6222

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]241 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość połączenia 1, mm41 mm
Długość połączenia 2, mm41 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek90
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIII
Liczba stopni1
Material DescriptionSL140TM-1-90_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-90_2_25_S1_4N2,5
Materiał lutowniczyMiedź
Cecha
Wartość
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]150 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 12 1/2
Rozmiar połączenia 22 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1NPT
Typ połączenia 2NPT
Typ produktuSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]611 mm
Wzór płytkiTM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto81.505 Kilogram
Masa netto56.312 Kilogram
Objętość254.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425169632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm