Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL140TM-1, Il. płytek: 130

079U6163

25 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Całkowita szerokość [mm]241 mm
Certyfikaty, aprobatyPED
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość króćca, strona 1 [mm]30 mm
Długość króćca, strona 2 [mm]30 mm
Długość połączenia 1, mm30 mm
Długość połączenia 2, mm30 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek130
In scope of WEEENo
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIII
Liczba stopni1
Material DescriptionSL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5
Materiał lutowniczyMiedź
Materiał płytki1.4404
Cecha
Wartość
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Odległość w pionie środka otworu w płycie strony 1 [mm]520.0 mm
Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm]150 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Plate material no.1.4404
Product line31
Przyłącze, standardISO 7
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 12 1/2
Rozmiar połączenia 22 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ połączenia 1R
Typ połączenia 2R
Typ produktuSL140TM-1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Wysokość całkowita bez stóp [mm]611 mm
Wzór płytkiTM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto100 Kilogram
Masa netto77.548 Kilogram
Objętość355.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425169250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm