Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL140TK-1
079U6055
079U6055
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
| Material Description | SL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | SL140TK-1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 115.371 Kilogram |
| Masa netto | 84.578 Kilogram |
| Objętość | 345.6 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |