Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL140TK-1, Il. płytek: 120
079U6054
34 bar, Materiał lutowniczy: Miedź
079U6054
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 34 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 120 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SL140TK-1-120_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-120_2_34_S1_4B2,5 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Materiał lutowniczy | Miedź |
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar połączenia 1 | 2 1/2 |
| Rozmiar połączenia 2 | 2 1/2 |
| Typ połączenia 1 | R |
| Typ połączenia 2 | R |
| Typ produktu | SL140TK-1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 110.141 Kilogram |
| Masa netto | 79.348 Kilogram |
| Objętość | 345.6 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162619 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |