Danfoss logo
Sl140_Right

Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL140TK-1, Il. płytek: 70

079U6049

34 bar, Materiał lutowniczy: Miedź

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.]34 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Il. płytek70
In scope of WEEENo
Material DescriptionSL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5
Cecha
Wartość
Materiał lutowniczyMiedź
Nazwa produktuLutowany płytowy wymiennik ciepła
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product line31
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar połączenia 12 1/2
Rozmiar połączenia 22 1/2
Typ połączenia 1R
Typ połączenia 2R
Typ produktuSL140TK-1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto73 Kilogram
Masa netto53.198 Kilogram
Objętość254.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425162756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm