Lutowany płytowy wymiennik ciepła, SL140TL-1, Il. płytek: 20
079L0872
30 bar, Materiał lutowniczy: Miedź
079L0872
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Całkowita szerokość [mm] | 241 mm |
| Certyfikaty, aprobaty | PED |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, strona 1 [bar] [Max.] | 30 bar |
| Ciśnienie robocze, strona 2 [bar] [Max.] | 30 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość połączenia 1, mm | 41 mm |
| Długość połączenia 2, mm | 41 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Wymienniki ciepła |
| Il. płytek | 20 |
| In scope of WEEE | No |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | III |
| Liczba stopni | 1 |
| Material Description | SL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Materiał lutowniczy | Miedź |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Lutowany płytowy wymiennik ciepła |
| Odległość w poziomie środka otworu w płycie [mm] | 150 mm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar połączenia 1 | 2 1/2 |
| Rozmiar połączenia 2 | 2 1/2 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Typ połączenia 1 | NPT |
| Typ połączenia 2 | NPT |
| Typ produktu | SL140TL-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| Wysokość całkowita bez stóp [mm] | 611 mm |
| Wzór płytki | TL |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 46.253 Kilogram |
| Masa netto | 26.66 Kilogram |
| Objętość | 163.2 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425216640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |