Danfoss logo
Energy meters_Ball valve DN

SonoRepeat, Ethernet, Rejestry danych: ≥2 GB, Moduł M-Bus.

014U1631

Koncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: System odczytu ciepłomierzy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówMeter reading / meter system
GSM/
In scope of WEEEYes
Interfejsy transmisji danychEthernet
KonfiguracjaCałkowicie zdalna regulacja przez sieć LAN lub WAN (Internet)
Cecha
Wartość
Label productYes
Material DescriptionSonoRepeat111MR-125/repeater/M-bus
MontażSzyna DIN 3 szt.
OpisKoncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Rejestry danych≥2 GB
Typ AMRInteligentny koncentrator danych pomiarowych
Typ produktuSonoRepeat
ZasilanieBrak, należy dodać spośród akcesoriów
Zdolność odczytu [m]125 m

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.209 Kilogram
Masa netto0.2 Kilogram
Objętość1.924 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428996365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens