Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Rejestry danych: ≥2 GB, Moduł M-Bus., bezprzewodowy M-Bus (OMS, AES szyfrowanie, auto-skan)

014U1611

Koncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SonoCollect

Rekomendowany zamiennik: 014U1605

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Gniazdo 2 modułu interfejsubezprzewodowy M-Bus (OMS, AES szyfrowanie, auto-skan)
Grupa produktówMeter reading / meter system
GSMOpcjonalnie antena zewnętrzna poprzez złącze SMA, gniazdo na mini SIM
In scope of WEEEYes
Interfejsy transmisji danychEthernet
KonfiguracjaCałkowicie zdalna regulacja przez sieć LAN lub WAN (Internet)
Cecha
Wartość
Label productYes
Material DescriptionSonoCollect 110 G-WM-60
MontażSzyna DIN 4 szt.
OpisKoncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Rejestry danych≥2 GB
Typ AMRInteligentny koncentrator danych pomiarowych
Typ produktuSonoCollect 110
ZasilanieWbudowane
Zdolność odczytu [m]80 m

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.386 Kilogram
Masa netto0.22 Kilogram
Objętość2.007 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428954990
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens