Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Rejestry danych: ≥2 GB, Moduł M-Bus., bezprzewodowy M-Bus (OMS, AES szyfrowanie, auto-skan)

014U1608

Koncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Gniazdo 2 modułu interfejsubezprzewodowy M-Bus (OMS, AES szyfrowanie, auto-skan)
Grupa produktówMeter reading / meter system
GSM/
In scope of WEEEYes
Interfejsy transmisji danychEthernet
Cecha
Wartość
KonfiguracjaCałkowicie zdalna regulacja przez sieć LAN lub WAN (Internet)
Material DescriptionSonoCollect 111 E-WM-2-500
MontażSzyna DIN 3 szt.
OpisKoncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Rejestry danych≥2 GB
Typ AMRInteligentny koncentrator danych pomiarowych
Typ produktuSonoCollect 111
ZasilanieBrak, należy dodać spośród akcesoriów
Zdolność odczytu [m]>500 m

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.297 Kilogram
Masa netto0.2 Kilogram
Objętość1.967 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428996358
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens