SonoCollect 112, Ethernet, Rejestry danych: ≥2 GB, Moduł M-Bus., bezprzewodowy M-Bus (OMS, AES szyfrowanie, auto-skan)
014U1605
Koncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników
014U1605
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | Moduł M-Bus. |
| Gniazdo 2 modułu interfejsu | bezprzewodowy M-Bus (OMS, AES szyfrowanie, auto-skan) |
| Grupa produktów | Meter reading / meter system |
| GSM | Opcjonalnie antena zewnętrzna poprzez złącze SMA, gniazdo na mini SIM |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interfejsy transmisji danych | Ethernet |
| Konfiguracja | Całkowicie zdalna regulacja przez sieć LAN lub WAN (Internet) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Label product | Yes |
| Material Description | SonoCollect 112 G-WM-80 |
| Montaż | Szyna DIN 4 szt. |
| Opis | Koncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rejestry danych | ≥2 GB |
| Typ AMR | Inteligentny koncentrator danych pomiarowych |
| Typ produktu | SonoCollect 112 |
| Zasilanie | Wbudowane |
| Zdolność odczytu [m] | 80 m |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.365 Kilogram |
| Masa netto | 0.2 Kilogram |
| Objętość | 2.014 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581325 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |