SonoCollect 111, Ethernet, Rejestry danych: ≥2 GB, Moduł M-Bus.
014U1602
Koncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników
014U1602
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | Moduł M-Bus. |
| Grupa produktów | Meter reading / meter system |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interfejsy transmisji danych | Ethernet |
| Jednostka energii | MWh (z 1 cyfrą po przecinku) |
| Konfiguracja | Całkowicie zdalna regulacja przez sieć LAN lub WAN (Internet) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Label product | Yes |
| Material Description | SonoCollect111E-M-125/conc/M-bus/Ether |
| Montaż | Szyna DIN 3 szt. |
| Opis | Koncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rejestry danych | ≥2 GB |
| Typ AMR | Inteligentny koncentrator danych pomiarowych |
| Typ produktu | SonoCollect 111 |
| Zasilanie | Brak, należy dodać spośród akcesoriów |
| Zdolność odczytu [m] | 125 m |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.225 Kilogram |
| Masa netto | 0.2 Kilogram |
| Objętość | 2.014 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996310 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |