SonoCollect 110, Ethernet, Rejestry danych: ≥2 GB, Moduł M-Bus., bezprzewodowy M-Bus (OMS, AES szyfrowanie, auto-skan)
014U1601
Koncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SonoCollect
014U1601
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | Moduł M-Bus. |
| Gniazdo 2 modułu interfejsu | bezprzewodowy M-Bus (OMS, AES szyfrowanie, auto-skan) |
| Grupa produktów | Meter reading / meter system |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interfejsy transmisji danych | Ethernet |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Konfiguracja | Całkowicie zdalna regulacja przez sieć LAN lub WAN (Internet) |
| Material Description | SonoCollect 110 E-WM-80 |
| Montaż | Szyna DIN 4 szt. |
| Opis | Koncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rejestry danych | ≥2 GB |
| Typ AMR | Inteligentny koncentrator danych pomiarowych |
| Typ produktu | SonoCollect 110 |
| Zasilanie | Wbudowane |
| Zdolność odczytu [m] | 80 m |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.313 Kilogram |
| Masa netto | 0.19 Kilogram |
| Objętość | 2.005 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954952 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |