Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Rejestry danych: ≥2 GB, Moduł M-Bus.

014U1600

Koncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: SonoCollect

Rekomendowany zamiennik: 014U1602

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gniazdo 1 modułu interfejsuModuł M-Bus.
Grupa produktówMeter reading / meter system
GSM/
In scope of WEEEYes
Interfejsy transmisji danychEthernet
KonfiguracjaCałkowicie zdalna regulacja przez sieć LAN lub WAN (Internet)
Cecha
Wartość
Material DescriptionSonoCollect 110 E-M-80
MontażSzyna DIN 4 szt.
OpisKoncentratory danych i wzmacniacze sygnału do inteligentnych liczników
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Rejestry danych≥2 GB
Typ AMRInteligentny koncentrator danych pomiarowych
Typ produktuSonoCollect 110
ZasilanieWbudowane
Zdolność odczytu [m]80 m

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.258 Kilogram
Masa netto0.19 Kilogram
Objętość2.007 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104522159
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens