Ciepłomierze, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Ogrzewanie i chłodzenie, zasilacz sieciowy, 2 wyjścia impulsowe
187F4513
Flow meter for utility applications
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Sono 3500CT
187F4513
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Klasa środowiskowa | E2/M1 |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p |
| Medium | Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035 |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 115 V |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| Opis | Flow meter for utility applications |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Organ udzielający homologacji | MID |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT Qp 100-500 |
| Średnica [mm] | 100 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
| Typ napięcia zasilającego | zasilacz sieciowy |
| Typ produktu | SONO 3500CT |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typy połączeń | Wersja kołnierzowa / zdalna |
| Wartość impulsu - objętość [l/impuls] | 2.5 l/pulse |
| Weight per battery | 50 g |
| Zakres dynamiczny | 1:100 |
| Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
| Zintegrowana komunikacja | 2 wyjścia impulsowe |
| Żywotność baterii [lata] | 6 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 31.5 Kilogram |
| Masa netto | 16.5 Kilogram |
| Objętość | 169.632 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |