Ciepłomierze, SONO 3500CT, 900 mm, qp [m³/h]: 5000, Ogrzewanie i chłodzenie, zasilacz sieciowy, 2 wyjścia impulsowe
187F3592
Licznik przepływu do aplikacji ciepłowniczych
187F3592
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | 7ME3411‐5CC31‐6ER2 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | Licznik przepływu do aplikacji ciepłowniczych |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 5000.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Średnica [mm] | 900 mm |
| Typ napięcia zasilającego | zasilacz sieciowy |
| Typ produktu | SONO 3500CT |
| Zintegrowana komunikacja | 2 wyjścia impulsowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 475 Kilogram |
| Masa netto | 475 Kilogram |
| Objętość | 1899.2 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541428 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |