Ciepłomierze, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/h]: 7600, Ogrzewanie i chłodzenie, zasilacz sieciowy, 2 wyjścia impulsowe
187F3541
Licznik przepływu do aplikacji ciepłowniczych
187F3541
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.090 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.090 |
| Aplikacja | Ogrzewanie i chłodzenie |
| Battery type or Name | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Klasa środowiskowa | E2/M1 |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO3500CT Qp 7600 DN800 PN16 100 L/p |
| Medium | Układ ogrzewania zgodny z VDI 2035 |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 230 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 115 V |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| Opis | Licznik przepływu do aplikacji ciepłowniczych |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Organ udzielający homologacji | MID |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 7600.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT |
| Średnica [mm] | 800 mm |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
| Typ napięcia zasilającego | zasilacz sieciowy |
| Typ produktu | SONO 3500CT |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typy połączeń | Wersja kołnierzowa / kompaktowa |
| Wartość impulsu - objętość [l/impuls] | 100.0 l/pulse |
| Weight per battery | 50 g |
| Zakres dynamiczny | 1:100 |
| Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
| Zintegrowana komunikacja | 2 wyjścia impulsowe |
| Żywotność baterii [lata] | 6.0 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 525.5 Kilogram |
| Masa netto | 495.5 Kilogram |
| Objętość | 2393.43 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |