Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Ciepłomierze, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 1500, Ogrzewanie i chłodzenie, zasilacz sieciowy, 2 wyjścia impulsowe

187F3536

Licznik przepływu do aplikacji ciepłowniczych

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.090
1 Primary battery weight Kg0.090
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
Battery type or NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii1
In scope of WEEEYes
Klasa ochronyIP67
Klasa środowiskowaE2/M1
Label productYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1500 DN350 PN16 10 L/p
MediumUkład ogrzewania zgodny z VDI 2035
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]115 V
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisLicznik przepływu do aplikacji ciepłowniczych
Cecha
Wartość
Organ udzielający homologacjiMID
Product line08
qp [m³/h]1500.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dossier product nameSONO 3500 CT
Średnica [mm]350 mm
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]85 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-40 °C
Typ napięcia zasilającegozasilacz sieciowy
Typ produktuSONO 3500CT
Typ wyświetlaczaLCD
Typy połączeńWersja kołnierzowa / kompaktowa
Wartość impulsu - objętość [l/impuls]10.0 l/pulse
Weight per battery50 g
Zakres dynamiczny1:100
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zintegrowana komunikacja2 wyjścia impulsowe
Żywotność baterii [lata]6.0 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto124 Kilogram
Masa netto95.5 Kilogram
Objętość454.425 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428979955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm