Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Ciepłomierze, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 250, Ogrzewanie i chłodzenie, zasilacz sieciowy, 2 wyjścia impulsowe

187F3503

Licznik przepływu do aplikacji ciepłowniczych
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Sono 3500CT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaOgrzewanie i chłodzenie
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCiepłomierze
In scope of WEEEYes
Material Description7ME3411‐2GD01‐4ER2
Cecha
Wartość
OpisLicznik przepływu do aplikacji ciepłowniczych
Product line08
qp [m³/h]250.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Średnica [mm]200 mm
Typ napięcia zasilającegozasilacz sieciowy
Typ produktuSONO 3500CT
Zintegrowana komunikacja2 wyjścia impulsowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto47 Kilogram
Masa netto47 Kilogram
Objętość106.92 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428540940
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens