Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Ciepłomierze, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Chłodzenie, bateria 2 x typ AA, Radiowy OMS 868,95 MHz

014U1414

Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
AplikacjaChłodzenie
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesYes
Czas przechowywania rejestru [Miesiące]24 mo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Długość kabla czujnika temperatury [m]1.5 m
Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m]1.5 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Gniazdo 1 modułu interfejsuRadiowy OMS 868,95 MHz
Grupa produktówCiepłomierze
Ilość baterii2
In scope of WEEEYes
Interwał przechowywania rejestru [Miesiące]1 mo
Jednostka energiikWh (bez cyfr po przecinku)
Klasa ochrony przelicznikaIP65
Klasa środowiskowaE1 / M2
Kolor obudowyBiel RAL 9010
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.]90.00 K
Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.]3.00 K
Materiał części mający kontakt z czynnikiemCzujnik mosiężny
Material DescriptionDN25R,qp3.5,160,H,EU,kWh,Radio+PI
Materiał izolacyjny kablaPUR
MediumJakość wody od pH 7 do 9,5
MontażPowrót
Narzędzie do serwisu uruchomieniowegoSonoApp
Norma dokładnościKlasa 2 wg EN1434
OpisLicznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
Organ udzielający homologacjiCertyfikacja w zakresie mocy
Product line08
Cecha
Wartość
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product nameUltrasonic Pathfinder
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Średnica [mm]25 mm
Średnica czujnika temperatury [mm]5.2 mm
Średnica połączeniaG 1 1/4 B
Temperatura czynnika [°C] [Max.]95 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]5 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]5 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]60 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ czujników temperaturyPt 1000
Typ napięcia zasilającegobateria 2 x typ AA
Typ produktuSonoSelect 10
Typ wyświetlaczaLCD
Typy połączeńGwint
Wartości Kvs [m³/h]9.71 m³/h
Weight per battery18 g
Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.]95 % RH
Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Max.]105 °C
Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Min.]0 °C
Zasada pomiaru przepływuUltradźwiękowy
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.]95 °C
Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.]5 °C
Zintegrowana komunikacjaNo integrated communication
Żywotność baterii [lata]16.0 yr

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.395 Kilogram
Masa netto1.1 Kilogram
Objętość3.731 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425151033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm