Ciepłomierze, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, M-Bus
014U0422
Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
014U0422
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
| Aplikacja | Ogrzewanie |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | Yes |
| Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 24 mo |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Długość kabla czujnika temperatury [m] | 1.5 m |
| Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 1.5 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | No interface module |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interwał przechowywania rejestru [Miesiące] | 1 mo |
| Jednostka energii | kWh (bez cyfr po przecinku) |
| Klasa ochrony przelicznika | IP65 |
| Klasa środowiskowa | E1 / M2 |
| Kolor obudowy | Biel RAL 9010 |
| Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.] | 125.00 K |
| Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Materiał części mający kontakt z czynnikiem | Czujnik mosiężny |
| Material Description | DN15S,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh |
| Materiał izolacyjny kabla | Silicone |
| Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
| Montaż | Zasilanie |
| Narzędzie do serwisu uruchomieniowego | SonoApp |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| Opis | Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach |
| Organ udzielający homologacji | Certyfikacja w zakresie mocy |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
| Średnica [mm] | 15 mm |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
| Średnica połączenia | G 3/4 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
| Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
| Typ produktu | SonoSelect 10 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typy połączeń | Gwint |
| Wartości Kvs [m³/h] | 3.87 m³/h |
| Weight per battery | 18 g |
| Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 95 % RH |
| Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Max.] | 140 °C |
| Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Min.] | 0 °C |
| Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 130 °C |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
| Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
| Żywotność baterii [lata] | 16.0 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.996 Kilogram |
| Masa netto | 0.7 Kilogram |
| Objętość | 3.108 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425238475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |