Ciepłomierze, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Ogrzewanie, bateria 2 x typ AA, M-Bus, Moduł wejść impulsowych (2 wejścia)
014U0270
Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach
014U0270
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.010 |
| Aplikacja | Ogrzewanie |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | Yes |
| Czas przechowywania rejestru [Miesiące] | 24 mo |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Długość kabla czujnika temperatury [m] | 1.5 m |
| Długość kabla impulsowego pomiędzy przelicznikiem a przetwornikiem przepływu [m] | 1.5 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gniazdo 1 modułu interfejsu | Moduł wejść impulsowych (2 wejścia) |
| Grupa produktów | Ciepłomierze |
| Ilość baterii | 2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interwał przechowywania rejestru [Miesiące] | 1 mo |
| Jednostka energii | kWh (bez cyfr po przecinku) |
| Klasa ochrony przelicznika | IP65 |
| Klasa środowiskowa | E1 / M2 |
| Kolor obudowy | Biel RAL 9010 |
| Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Max.] | 90.00 K |
| Limity różnicy temperatur (Rozliczanie) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Materiał części mający kontakt z czynnikiem | Czujnik mosiężny |
| Material Description | DN25R,qp6.0,260,MBus,H,EU,kWh,2*PI |
| Materiał izolacyjny kabla | PUR |
| Medium | Jakość wody od pH 7 do 9,5 |
| Montaż | Powrót |
| Narzędzie do serwisu uruchomieniowego | SonoApp |
| Norma dokładności | Klasa 2 wg EN1434 |
| Opis | Licznik energi cieplnej do aplikacji w mieszkaniach |
| Organ udzielający homologacji | Certyfikacja w zakresie mocy |
| Product line | 08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| qc [m³/h] | 0.0120 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.060 m³/h |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 12.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 12.30 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
| Secondary battery Number of batteries | 1 |
| Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
| Secondary battery Voltage | 3.6 V |
| Secondary battery Weight per battery | 10 g |
| Średnica [mm] | 25 mm |
| Średnica czujnika temperatury [mm] | 5.2 mm |
| Średnica połączenia | G 1 1/4 B |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Typ czujników temperatury | Pt 1000 |
| Typ napięcia zasilającego | bateria 2 x typ AA |
| Typ produktu | SonoSelect 10 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Typy połączeń | Gwint |
| Wartości Kvs [m³/h] | 12.79 m³/h |
| Weight per battery | 18 g |
| Wilgotność otoczenia [% RH] [Max.] | 95 % RH |
| Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Max.] | 105 °C |
| Zakres temperatur (naliczanie) [°C] [Min.] | 0 °C |
| Zasada pomiaru przepływu | Ultradźwiękowy |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Max.] | 95 °C |
| Zatwierdzony zakres meteorologiczny [°C] [Min.] | 5 °C |
| Zintegrowana komunikacja | M-Bus |
| Żywotność baterii [lata] | 16.0 yr |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.833 Kilogram |
| Masa netto | 1.833 Kilogram |
| Objętość | 6.344 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425150449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |